- 주문 번호:
- VX 1182095
- 버전
- 루프 플레이트가 있는 VX 인클로저 프레임
전면 도어와 후면 도어 미포함
통풍 가능
측면 패널 없음
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
내부 설치: 도장 처리
- General colour
- RAL 7035
- 색상
- 인클로저 프레임 및 루프: RAL 7035
내부 설치: RAL 9005
- 제공 범위
- 인클로저 프레임
장착 앵글, 482.6mm(19")
스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음.
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 25개, 전도성(별도 동봉)
IPPC 팔레트
루프 플레이트, 다분할형, 종방향 측면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트용 컷아웃 포함
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 1,000 mm
- 높이 단위
- 42 U
- 전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
- 87 mm / 193 mm
- 레벨 간격(납품 시 상태)
- 720 mm
- 19"(482.6mm) 장착
- 종방향 버팀대 상부 및 하부 체결
- 버전
- 표준 버전
- 루프 버전
- 다분할형, 종방향 측면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트용 컷아웃 포함
- 장착 앵글 버전
- 19" 장착 앵글(스탠다드), VX IT에
- 베이스 버전
- 개방형
- 19"(482.6mm) 레벨 버전
- 전면 및 후면
- 부하량
- 15,000 N
- UL 2416에 따른 인클로저당 최대 적재 용량(정적)
- 12,000 N
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 67 kg
- 총 무게
- 69 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177973312
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 제품 설명
-
VX IT Open, 깊이 버팀대 상부 및 하부 체결 19" 장착 앵글, WHD: 800x2000x1000mm, RAL 7035