VX IT Open

주문 번호: VX 1182096

전면 및 후면 도어가 없는 VX IT Standard 버전

주문 번호:
VX 1182096
버전
루프 플레이트가 있는 VX 인클로저 프레임
전면 도어와 후면 도어 미포함
통풍 가능
측면 패널 없음
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
내부 설치: 도장 처리
General colour
RAL 7035
색상
인클로저 프레임 및 루프: RAL 7035
내부 설치: RAL 9005
제공 범위
인클로저 프레임
장착 앵글, 482.6mm(19")
스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음.
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 25개, 전도성(별도 동봉)
IPPC 팔레트
루프 플레이트, 다분할형, 종방향 측면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트용 컷아웃 포함
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
높이 단위
42 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
150 mm / 130 mm
레벨 간격(납품 시 상태)
520 mm
19"(482.6mm) 장착
횡방향 버팀대 상부 및 하부 체결
버전
표준 버전
루프 버전
다분할형, 종방향 측면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트용 컷아웃 포함
장착 앵글 버전
19" 장착 앵글(스탠다드), VX IT에
베이스 버전
개방형
19"(482.6mm) 레벨 버전
전면 및 후면
부하량
8,000 N
UL 2416에 따른 인클로저당 최대 적재 용량(정적)
8,000 N
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
52.9 kg
총 무게
66.4 kg
EAN
4028177973305
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
제품 설명
VX IT Open, 횡방향 버팀대 상부 및 하부 체결 19" 장착 앵글, WHD: 800x2000x800mm, RAL 7035
설명
적합성 인증
제조사 인증
문서화
사용 설명서
Further instructions