- 주문 번호:
- DK 5525120
- 재료
- 강판
알루미늄
모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
내부 설치: 전착도장
도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
- General colour
- RAL 7035
- 색상
- 인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035
내부 설치: RAL 9005
- 제공 범위
- 도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임
전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 섹션, 퀵 고정장치를 이용하여 서포트 스트립에 다양하게 장착 가능
스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음.
접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공)
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)
IPPC 팔레트
루프 플레이트, 다분할형, 분리 가능, 횡방향 후면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트용 가려진 컷아웃 포함
후면 강판 도어, 180° 경첩
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 800 mm
깊이: 600 mm
- 높이 단위
- 15 U
- 높이 단위
- 15 U
- 전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
- 84 mm / 168 mm
- 레벨 간격(납품 시 상태)
- 345 mm
- Design doors
- 솔리드형
- 19"(482.6mm) 레벨 버전
- 장착 앵글, 482.6mm(19")
- 부하량
- 15,000 N
- 참고 사항
- 설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 45.6 kg
- 총 무게
- 46.6 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177703889
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 제품 설명
-
TS IT, 19" mounting angles, glazed door, WHD: 600 x 800 x 600 mm, 15 U