네트워크/서버 인클로저 TS IT 통풍 도어 포함, 19"(482.6mm) 장착 앵글 포함

주문 번호: DK 5516110

TS IT, 통풍형, 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 깊이 가변식 19"(482.6mm) 장착 앵글이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치, 다양한 치수에서 사용 가능.

측면 패널, 분할 잠금식 캠 락 포함

19" 고정장치, 1U 접촉 있음

베이스 장착 TS IT용

글랜드 플레이트 TS IT, TX CableNet용

장착 프레임에 케이블 루트 TS용

주문 번호:
DK 5516110
재료
강판
알루미늄
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
내부 설치: 전착도장
도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
General colour
RAL 7035
색상
인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035
내부 설치, 전면 통풍 그릴: RAL 9005
제공 범위
도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임
전방 알루미늄 강판 도어, 통풍 가능(천공형 통풍 면적 약 85%), 180° 경첩
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
전면 및 후면 19"(482.6mm) 장착 섹션, 퀵 고정장치를 이용하여 서포트 스트립에 다양하게 장착 가능
스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음.
접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공)
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)
IPPC 팔레트
루프 플레이트, 다분할형, 분리 가능, 깊이 방향 측면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트의 가려진 컷아웃 포함
후방 강판 도어, 통풍형(천공형 통풍 면적 약 85%), 수직 분할, 180° 경첩
치수
폭: 800 mm
높이: 2,200 mm
깊이: 1,200 mm
높이 단위
47 U
높이 단위
47 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
147 mm / 305 mm
레벨 간격(납품 시 상태)
745 mm
Design doors
통풍 가능
19"(482.6mm) 레벨 버전
장착 앵글, 482.6mm(19")
부하량
15,000 N
참고 사항
설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
98 kg
총 무게
106 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177678187
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
제품 설명
TS IT, 19" mounting angles, vented, WHD: 800 x 2200 x 1200 mm, 47 U
인증
UL + C-UL (listed)
인증서
표면 처리
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
Visio Shapes
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역