- 주문 번호:
- DK 5514131
- 재료
- 강판
알루미늄
3mm 단판 안전 유리가 있는 알루미늄 모니터링 도어
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
내부 설치: 전착도장
도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
- General colour
- RAL 7035
- 색상
- 인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035
내부 설치: RAL 9005
- 제공 범위
- 도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임
전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩
후면 강판 도어, 180° 경첩
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형
글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형
19"(482.6mm) 장착 프레임 2개, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능
글랜드 플레이트용 열반 실링 및 실링 키트(미 장착 상태로 제공)
접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공)
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)
IPPC 팔레트
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 2,200 mm
깊이: 1,000 mm
- 높이 단위
- 47 U
- 높이 단위
- 47 U
- 전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
- 87 mm / 165 mm
- 레벨 간격(납품 시 상태)
- 745 mm
- Design doors
- 폐쇄형, IP 55
- 19"(482.6mm) 레벨 버전
- 장착 프레임, 19"(482.6mm)
- 부하량
- 15,000 N
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55, 열반 실링 또는 스크루 체결된 측면 패널과 함께 사용하는 경우에만
- 참고 사항
- 설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
- 높이 x 깊이 2000 x 1200mm/2200 x 1000mm/2200 x 1200mm의 인클로저의 경우 옵션으로 알맞은 측면 패널을 제공하고 인클로저에 장착하여 인도함
- 기본 재료
- 알루미늄
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 132 kg
- 총 무게
- 139 kg
- EAN
- 4028177705760
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 제품 설명
-
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 800 x 2200 x 1000 mm, 47 U, IP 55