네트워크/서버 인클로저 TS IT 모니터링 도어 있음, IP 55, 19"(482.6mm) 장착 프레임

품목 번호: DK 5531.131

TS IT, 폐쇄형, 직접 인클로저 관련 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 19"(482.6mm) 장착 프레임이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치, IP 55까지 보호 등급에 다양한 치수에서 사용 가능.

19" 고정장치, 1U 접촉 있음

열반 커넥터, 외부 장착 TS/TS용

열반 퀵브래킷, 3구분 TS/TS용

TS IT 19" (482.6 mm) 장착 프레임 용 공기 유도 플레이트

장착 프레임에 케이블 루트 TS용

수평 C 레일 TS, VX SE용

수평 C 레일 TS, VX SE용

케이블 클램프 레일 TS, TS IT용

케이블 클램프 레일 TS, TS IT용

PDU UK basic

PDU basic

PDU managed

PDU metered plus

PDU switched

PDU UK, 미터 버전

PDU metered

품목 번호:
DK 5531.131
재료
강판
알루미늄
3mm 단판 안전 유리가 있는 알루미늄 모니터링 도어
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
내부 설치: 전착도장
도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
General colour
RAL 7035
색상
인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035
내부 설치: RAL 9005
제공 범위
도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임
전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩
후면 강판 도어, 180° 경첩
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형
글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형
19"(482.6mm) 장착 프레임 2개, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능
글랜드 플레이트용 열반 실링 및 실링 키트(미 장착 상태로 제공)
접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공)
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)
IPPC 팔레트
치수
폭: 600 mm
높이: 2,200 mm
깊이: 800 mm
높이 단위
47 U
높이 단위
47 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
84 mm / 168 mm
레벨 간격(납품 시 상태)
545 mm
Design doors
폐쇄형, IP 55
19"(482.6mm) 레벨 버전
장착 프레임, 19"(482.6mm)
부하량
15,000 N
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55, 열반 실링 또는 스크루 체결된 측면 패널과 함께 사용하는 경우에만
참고 사항
설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
높이 x 깊이 2000 x 1200mm/2200 x 1000mm/2200 x 1200mm의 인클로저의 경우 옵션으로 알맞은 측면 패널을 제공하고 인클로저에 장착하여 인도함
기본 재료
알루미늄
포장 단위
1 개
순 중량
102.5 kg
총 무게
107 kg
EAN
4028177706552
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
제품 설명
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 2200 x 800 mm, 47 U, IP 55
인증
UL + C-UL (listed)
인증서
보호 등급
표면 처리
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역
Visio Shapes