네트워크/서버 인클로저 TS IT 모니터링 도어 있음, 사전 구성됨, 19"(482.6mm) 스윙 프레임 포함

품목 번호: DK 5507.170

TS IT, 폐쇄형, 직접 인클로저 관련 공조용. 실용적인 장치와 사전 장착 포함. 130°의 개방각으로 19"(482.6mm) 구성요소의 후면에 직접 접근을 위한 19"(482.6mm) 대형 스윙 프레임이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치.

19" 고정장치, 1U 접촉 있음

열반 퀵브래킷, 3구분 TS/TS용

열반 커넥터, 외부 장착 TS/TS용

인체공학적 S형 잠금 시스템

장착 프레임에 케이블 루트 TS용

수평 C 레일 TS, VX SE용

케이블 클램프 레일 TS, TS IT용

PDU UK basic

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU UK, 미터 버전

PDU metered

PDU metered plus

품목 번호:
DK 5507.170
재료
강판
알루미늄
베이스/주추 코너 피스: 강판
전면/후면 베이스/주추 트림 패널: 강판
코너 및 열반 커버: 플라스틱
모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
내부 설치: 전착도장
도어, 후면 패널 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
General colour
RAL 7035
색상
인클로저 프레임, 패널 및 내부 설치: RAL 7035
베이스 / 주추: RAL 9005
제공 범위
도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임
전면 알루미늄 모니터링 도어(180°), 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E 포함
강판 후면 패널
루프 플레이트, 다분할형, 분리 가능, 깊이 방향 측면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트의 가려진 컷아웃 포함
베이스 장착
글랜드 플레이트, 일체형, 통풍 가능, 후방 케이블 인입부 있음
대형 스윙 프레임, 전체 인클로저 높이를 활용한 19"(482.6mm) 설치 구성요소 조립용 측면 트림 패널 있음, 130°
측면 패널, 일체형, 잠금 가능
베이스/주추 시스템 VX, 100mm, 통풍형
베이스/주추 코너 피스 및 트림 패널, 측면, 스크루 체결
전면 및 후면용 베이스/주추 트림 패널 및 미 장착 상태로 제공되는 코너 및 열반 커버
베이스/주추 어댑터가 포함된 수평 조절 다리 M12 4개(미 장착 상태로 제공)
스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음.
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)
외부 장착 레벨용 케이블 클램프 레일 (T-머리) 4개, 인클로저 깊이에 맞춤(미 장착된 상태로 제공)
케이블 우회 고리 10개, 금속 버전, 125 x 65mm(미장착 상태로 제공)
중앙 접지점이 포함된 등전위화용 연결 액세서리, 사전 구성
IPPC 팔레트
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
높이 단위
40 U
높이 단위
40 U
베이스/주추 포함 높이
2,100 mm
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
147 mm
Design doors
후면 패널
19"(482.6mm) 레벨 버전
스윙 프레임 19"(482.6mm), 조립
부하량
1,500 N
참고 사항
설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
기본 재료
알루미늄
포장 단위
1 개
순 중량
152.2 kg
총 무게
159.5 kg
EAN
4028177705715
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
제품 설명
TS IT, 19" swing frame, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 800 mm, 40 U, pre-configured
인증
C-UR
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역