네트워크/서버 인클로저 TS IT 통풍 도어 포함, 19"(482.6mm) 장착 프레임 포함

주문 번호: DK 5503181

TS IT, 통풍형, 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 19"(482.6mm) 장착 앵글이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치, 다양한 치수에서 사용 가능.

19" 고정장치, 1U 접촉 있음

측면 패널, 잠금 가능 TS, TS IT용

열반 퀵브래킷, 3구분 TS/TS용

열반 커넥터, 외부 장착 TS/TS용

베이스 장착 TS IT, TX CableNet용

글랜드 플레이트 TS IT, TX CableNet용

TS IT 19" (482.6 mm) 장착 프레임 용 공기 유도 플레이트

수평 C 레일 TS, VX SE용

케이블 클램프 레일 TS, TS IT용

주문 번호:
DK 5503181
재료
강판
알루미늄
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
내부 설치: 전착도장
도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
General colour
RAL 7035
색상
인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035
내부 설치, 전면 통풍 그릴: RAL 9005
제공 범위
도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임
전방 알루미늄 강판 도어, 통풍 가능(천공형 통풍 면적 약 85%), 180° 경첩
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
19"(482.6mm) 장착 프레임 2개, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능
스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음.
접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공)
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)
IPPC 팔레트
루프 플레이트, 다분할형, 분리 가능, 깊이 방향 측면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트의 가려진 컷아웃 포함
후방 강판 도어, 통풍형(천공형 통풍 면적 약 85%), 180° 경첩
치수
폭: 800 mm
높이: 1,200 mm
깊이: 800 mm
높이 단위
24 U
높이 단위
24 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
147 mm / 105 mm
레벨 간격(납품 시 상태)
545 mm
Design doors
통풍 가능
19"(482.6mm) 레벨 버전
장착 프레임, 19"(482.6mm)
부하량
15,000 N
참고 사항
설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
기본 재료
알루미늄
포장 단위
1 개
순 중량
70.3 kg
총 무게
74 kg
EAN
4028177705869
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
제품 설명
TS IT, 19" mounting frame, vented, WHD: 800 x 1200 x 800 mm, 24 U 
인증
UL + C-UL (listed)
인증서
표면 처리
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역
Visio Shapes