네트워크/서버 인클로저 TS IT 모니터링 도어 있음, IP 55, 19"(482.6mm) 장착 앵글 있음

주문 번호: DK 5514130

TS IT, 폐쇄형, 직접 인클로저 관련 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 19"(482.6mm) 장착 프레임이 있는 19"(482.6mm) 내부 설치, IP 55까지 보호 등급에 다양한 치수에서 사용 가능.

열반 커넥터, 외부 장착 TS/TS용

장착 프레임에 케이블 루트 TS용

케이블 클램프 레일 TS, TS IT용

주문 번호:
DK 5514130
재료
강판
3mm 단판 안전 유리가 있는 알루미늄 모니터링 도어
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
내부 설치: 전착도장
도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
General colour
RAL 7035
색상
인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035
내부 설치: RAL 9005
제공 범위
도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)
전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩
후면 강판 도어, 180° 경첩
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형
루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형
치수
폭: 800 mm
높이: 2,200 mm
깊이: 1,000 mm
높이 단위
47 U
높이 단위
47 U
레벨 간격(납품 시 상태)
745 mm
부하량
15,000 N
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
품목 번호 관련 참고 사항:
개별 설치 시 이미 조립, 체결된 측면 패널이 있는 인클로저 주문
참고 사항
설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
기본 재료
알루미늄
포장 단위
1 개
순 중량
126.7 kg
총 무게
139 kg
EAN
4028177696433
ECLASS 8.0
27180207
인증서
보호 등급
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
Visio Shapes