- 주문 번호:
- TS 3313220
- 제품 설명
- 케이블 배선, 고정 및 보관을 위한 용도 또는 액체 냉각 패키지(LCP) 설치가 고르지 않을 때 빈 인클로저로써 사용.
- 장점
- 여분 케이블의 최적 수용 및 구조화된 케이블 매니지먼트
- 사용 영역
- 완전히 구성된 네트워크 랙과 서버 랙 사이 케이블 매니지먼트 인클로저로써 역할
- 두 개의 인클로저 라인에서 LCP의 개수가 동일하지 않을 경우 냉/온 통로 차폐의 대칭 보정을 위한 빈 인클로저로 사용
- LCP 설치의 간단한 추후 장착을 위한 플레이스 홀더로써 역할
- 재료
- 강판
알루미늄
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
- General colour
- RAL 7035
- 색상
- 인클로저: RAL 7035
전면: RAL 9005
- 제공 범위
- 전면 도어와 후면 도어가 있는 인클로저 프레임
전면 알루미늄 도어, 폐쇄형 검은색 디자인 트림 패널, 180° 경첩
후면 강판 도어, 폐쇄형, 180° 경첩
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
루프/글랜드 플레이트 2개, 브러시 스트립을 통한 케이블 인입용 컷아웃 포함
TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 3개가 좌측 및 우측에 각각 장착됨
열반 실링
- 치수
- 폭: 300 mm
높이: 2,200 mm
깊이: 1,000 mm
- 참고 사항
- 열반 인클로저의 처음/끝에 설치하려면 측면 패널이 필요함
- 기본 재료
- 알루미늄
- 포장 단위
- 1 개
- EAN
- 4028177708037
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003