네트워크 인클로저 TE 8000

주문 번호: TE 7888532

모니터링 창이 있는 TE 8000 IT 인클로저, 개별 내부 설치용으로 제공.

19" 고정장치, 1U 접촉 있음

주문 번호:
TE 7888532
버전
측면 패널 없음
장점
프레임 구조 아님
최적의 접근성
분해가 가능하기 때문에 간단하게 설치 가능
도어 경첩 교체 가능
재료
강판
모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리
장착 프레임: 전착도장
인클로저 패널: 분체 코팅
General colour
RAL 7035
색상
RAL 7035
제공 범위
자가 지지방식 19"(482.6mm) 장착 프레임, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능
전면 모니터링 도어, 130° 경첩, 디자인 손잡이, 안전 잠금장치 3524 E 포함
후면 강판 도어, 130° 경첩, 안전 잠금장치 3524 E 포함
컷아웃이 최대한 크게 만들어져 있는 베이스 프레임(선택 사항으로 계장용 모듈 플레이트)
루프 플레이트, 옵션인 팬과 케이블 인입을 위한 가려진 컷아웃 포함
수평 조절 다리 4개, M10 (미 장착 상태로 제공)
스페이서 볼트 4개, 20mm, 높임용 커버 플레이트(미 장착 상태로 제공)
열반 키트
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
높이 단위
42 U
높이 단위
42 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
130 mm / 130 mm / 
레벨 간격(납품 시 상태)
495 mm
부하량
4,000 N
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 20
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
90.25 kg
총 무게
93 kg
EAN
4028177801479
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
제품 설명
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000x800 mm, 42 U, With glazed door, without side panels
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역