PDU metered

품목 번호: DK 7979.218

하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: 위상마다 전원 측정이 있는 지능형 PDU, 즉 전체 IT 랙의 전력 소비.

품목 번호:
DK 7979.218
제품 설명
IT 네트워크와 서버 랙을 위한 콤팩트한 디자인의 하이엔드 배전 시스템. 위상 또는 전원 입력부에서 전원 측정.
장점
수직 설치 시 Rittal VX IT나 TS IT 랙에서 제로 U 공간에 공구 없이 장착할 수 있음
위상 및 퓨즈 회로의 컬러 표시(L1 = 분홍색, L2 = 검은색, L3 = 흰색)
공구가 불필요한 VX IT용 설치 키트
PDU 자가 전원 공급, 외부 전원 공급 불필요
EN 62 053-21에 준하는 측정 정확도 ±1%(kWh)
배터리 백업 기능이 있는 통합 실시간 클록(최대 10년, 배터리 교체 가능)
음향 알람용 통합 전자식 버저
전압, 전류, 전력 한계값 설정 가능(경고/알람)
전체 및 주기적 작동 시간 카운터, 초기화 가능
절전형 디자인, 낮은 에너지 소모
기술 사양
180° 회전 가능하고 교체 가능한 PDU 인클로저에 있는 디스플레이/컨트롤러 유닛
콤팩트 회로 차단기(16A - 칼링형)
통합, 완전한 리던던트 파워 팩, 모든 위상에서 공급
모든 위상에 걸쳐 결함 허용 PDU 리던던트 전기 공급
전압 V, 전류 A, 주파수 Hz
유효 전력, 실제 에너지, 피상 전력, 피상 에너지
역률(cosPhi) 및 위상각
중성선 전류 측정/불균형 부하 계산
통합 퓨즈가 있는 PDU에서 퓨즈 모니터링
PDU 기본 구성과 성능 데이터를 표시하기 위한 절전 모드와 백라이트 조명이 있는 밝은 TFT 디스플레이 128x128픽셀(RGB)
웹 사이트에 올바른 PDU 표시와 디스플레이 회전을 위한 위치 센서
전압 표시용 전원 LED
재료
알루미늄 섹션, 검은색 산화방지코팅
슬롯: 플라스틱
제공 범위
조립 부품
옵션
주변 모니터링을 위한 CMC III CAN 버스 센서 연결 가능, 최대 16개 센서
다른 인클로저 색상 가능
Measurement functions, description
위상 또는 입중계당 측정
고성능 CPU(ARM Cortex A8)
디지털 입력(무전압 접점)
추가 알람 출력/릴레이 출력(전환 접점)
치수
폭: 44 mm
깊이: 70 mm
길이: 1,095 mm
콘센트 개수 및 유형
18 x C13 / 2 x C19
정격 작동 전압
230V (AC)
정격 전류(최대)
16 A
정격 출력
3.7 kW
입중계
개수: 1
입중계당 위상 수: 1~
연결 타입, 전기의
IEC C20
인터페이스
제2 네트워크를 통한 완전한 리던던트 모니터링
완전한 리던던트 이더넷 인터페이스 10/100/1000Mbit/s
지침
EMC 지침 2014/30/EU
저전압 지침 2014/35/EU
표준
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
프로토콜
웹서버(HTTP, HTTPS, SSL) SSH, 텔넷, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
타사 DCIM 소프트웨어에 연결하기 위한 MIB
FTP/SFTP(업데이트/파일 전송)
작동 온도 범위
5 °C...50 °C
습도(비응축 상태)
10...95 %
저장 온도 범위
-20 °C...70 °C
적합한:
인클로저 유형: VX IT 인클로 저 프레임: ≥ 1,200 mm
인클로저 유형: VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글: ≥ 1,800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2 kg
총 무게
2.54 kg
관세 번호
85366990
EAN
4028177973466
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
제품 설명
DK PDU 미터, 콤팩트한 기본 전원 분배 시스템, WLD: 44x1095x70, IEC 60320: 18 x C13, 2 x C19, 230V, 1~, 16A, IEC C20
인증
TÜV
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
Additional instructions
Quick guide
데이터 시트
상세 기술 내역
Technical details 2
Visio Shapes
소프트웨어
소프트웨어