PDU basic

품목 번호: DK 7979.136

하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: IT 환경을 위한 콤팩트한 기본 전원 분배 시스템이 있는 견고한 PDU.

품목 번호:
DK 7979.136
제품 설명
콤팩트한 기본 전원 분배 시스템. PDU 베이직을 이용해 각 IT 랙에 전문 전원 분배 시스템을 간단하게 장착할 수 있음. PDU 사양에 따라 19"(482.6mm) 레벨에서 수평 조립이나 수직 조립이 가능(제로 U 공간에서도).
장점
수직 설치 시 Rittal VX IT나 TS IT 랙에서 제로 U 공간에 공구 없이 장착할 수 있음
위상 및 퓨즈 회로의 컬러 표시(L1 = 분홍색, L2 = 검은색, L3 = 흰색)
공구가 불필요한 VX IT용 설치 키트
재료
알루미늄 압출 섹션, 산화 방지 코팅
슬롯: 플라스틱
제공 범위
IEC C14, C20 커넥터용 커넥터 잠금장치
조립 부품
옵션
상태 모니터링과 함께 작동 중에 교체 가능한 피뢰기가 있는 과전압 보호 유형 3, PDU 인클로저에 통합 가능
다른 인클로저 색상 가능
치수
폭: 44 mm
깊이: 70 mm
길이: 1,095 mm
콘센트 개수 및 유형
24 x C13 / 6 x C19
정격 작동 전압
400V (AC)
정격 전류(최대)
16 A
정격 출력
11 kW
입중계
개수: 1
입중계당 위상 수: 3~
연결 케이블 길이
3 m
연결 타입, 전기의
CEE
지침
EMC 지침 2014/30/EU
저전압 지침 2014/35/EU
표준
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
작동 온도 범위
5 °C...50 °C
습도(비응축 상태)
10...95 %
저장 온도 범위
-20 °C...70 °C
적합한:
인클로저 유형: VX IT 인클로 저 프레임: ≥ 1,200 mm
인클로저 유형: VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글: ≥ 1,800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4 kg
총 무게
4.2 kg
관세 번호
85366990
EAN
4028177947528
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
제품 설명
PDU basic 16A/3P CEE 24xC13+6xC19, PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 24 x C13, 6 x C19
설명
적합성 인증
문서화
Quick guide
데이터 시트
Technical details 2