- 품목 번호:
- DK 7979.823
- 버전
- 버전 19"
- 제품 설명
- IT 네트워크와 서버 랙을 위한 콤팩트한 디자인의 하이 엔드 배전 시스템. 버전에 따라 에너지 측정과 모니터링을 위한 광범위한 관리 기능이 있음.
- 장점
- 공구가 불필요한 VX IT용 설치 키트
- 절전형 디자인, 낮은 에너지 소모
- 기술 사양
- 위상 및 퓨즈 회로의 컬러 표시(L1 = 분홍색, L2 = 검은색, L3 = 흰색)
- 콤팩트 회로 차단기(16A - 칼링형)
- Product modification
- 최소 주문량 5개
- 재료
- 알루미늄 섹션, 검은색 산화방지코팅
슬롯: 플라스틱
- 제공 범위
- 조립 부품
- 옵션
- 상태 모니터링과 함께 작동 중에 교체 가능한 피뢰기가 있는 과전압 보호 유형 3, PDU 인클로저에 통합 가능
주변 모니터링을 위한 CMC III CAN 버스 센서 연결 가능, 최대 16개 센서
- 치수
- 폭: 44 mm
깊이: 70 mm
길이: 1,695 mm
- 콘센트 개수 및 유형
- 16 x BS 1363 / 4 x C19
- 콘센트
- 16 x BS 1363
4 x C 19
- 정격 전류(최대)
- 32 A
- 정격 출력
- 7.4 kW
- 입중계
- 개수: 1
입중계당 위상 수: 1~
- 연결 케이블 길이
- 3 m
- 연결 타입, 전기의
- CEE
- 지침
- EMC 지침 2014/30/EU
- 저전압 지침 2014/35/EU
- 표준
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- 작동 온도 범위
- 5 °C...50 °C
- 습도(비응축 상태)
- 10...95 %
- 저장 온도 범위
- -25 °C...70 °C
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT 인클로 저 프레임: ≥ 1,800 mm
인클로저 유형: VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글: ≥ 2,000 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177948648
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 제품 설명
-
DK PDU UK, 미터, 각 위상당 전원 측정 기능을 포함한 콤팩트한 기본 전원 분배 시스템, 네트워크 인터페이스와 디스플레이 포함, WLD: 44 x1695 x70mm, 16xBS 1363, 4x C19, IEC 60 320: 4x C19