PDU local metered

품목 번호: DK 7979.615

소비 데이터의 로컬 측정이 가능한 하이 엔드 전원 분배 시스템 - 최신 서버 랙 및 콜로케이션 데이터 센터에서 사용하기에 이상적.

품목 번호:
DK 7979.615
버전
파란색
제품 설명
로컬 에너지 측정 기능이 있는 PDU는 위상당 하나의 디스플레이, 즉 총 두 개의 디스플레이를 갖추고 있어 Colocation 데이터 센터에서 위상 활용도를 높일 수 있음.
장점
전류(A); 유효 전력(kW); 전압(V); 주파수(Hz); 에너지(kWh), 위상각(°)의 통합 측정
± 2%의 측정 정확도
기술 사양
모든 위상에 걸쳐 결함 허용 PDU 리던던트 전기 공급
연결 케이블, 플러그 있음, 3m, H05VV-F3G4mm²
전압 V, 전류 A, 주파수 Hz
LCD 디스플레이
작동 원리
위상 또는 입중계당 측정
재료
알루미늄, 도장 처리, 파란색, RAL 5010과 유사
커버: 플라스틱 PA 6 GF30, 검은색, RAL 9005와 유사
제공 범위
로컬 측정이 가능한 PDU, 32A, 1상, 파란색
앵글 브래킷 2개
Measurement functions, description
위상 또는 입중계당 측정
치수
폭: 44 mm
깊이: 47 mm
길이: 1,308 mm
콘센트 개수 및 유형
24 x C13 / 6 x C19
IEC/EN/60320/C13
IEC/EN/60320/C19
콘센트
24 x C 13
6 x C 19
보호 접점이 있는 2극, 검은색
정격 작동 전압
230V, 50Hz/60Hz
정격 전류(최대)
32 A
정격 출력
7.4 kW
입중계
개수: 1
입중계당 위상 수: 1~
연결 케이블 길이
3 m
연결 타입, 전기의
CEE
지침
EMC directive 2014/30/EU
저전압 지침 2014/35/EU
작동 온도 범위
5 °C...45 °C
습도(비응축 상태)
5...95 %
저장 온도 범위
-5 °C...60 °C
적합한:
인클로저 유형: VX IT 인클로 저 프레임: ≥ 1,800 mm
인클로저 유형: TX Colocation Rack: ≥ 1,800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.5 kg
총 무게
3.5 kg
관세 번호
85366990
EAN
4028177976269
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142606
제품 설명
로컬 에너지 측정 기능이 있는 PDU, 파란색 버전, C13 24개, C19 6개, 보호 접점 포함 2극, 검은색, WHD: 44x1308x47mm
문서화
사용 설명서