이 제품의 생산 중단 날짜: 2024. 12. 31.
- 품목 번호:
- DK 7979.616
- 버전
- 빨간색
- 제품 설명
- null
- 장점
- 전류(A); 유효 전력(kW); 전압(V); 주파수(Hz); 에너지(kWh), 위상각(°)의 통합 측정
- ± 2%의 측정 정확도
- 기술 사양
- 모든 위상에 걸쳐 결함 허용 PDU 리던던트 전기 공급
- 연결 케이블, 플러그 있음, 3m, H05VV-F3G4mm²
- 전압 V, 전류 A, 주파수 Hz
- LCD 디스플레이
- 작동 원리
- 위상 및 입중계 (infeed) 당 전원 측정
- 재료
- 알루미늄, 도장 처리, 빨간색, RAL 3020과 유사
커버: 플라스틱 PA 6 GF30, 검은색, RAL 9005와 유사 - 제공 범위
- 로컬 측정이 가능한 PDU, 32A, 1상, 빨간색
앵글 브래킷 2개 - Measurement functions, description
- 위상 또는 입중계당 측정
- 치수
- 폭: 44 mm
깊이: 47 mm
길이: 1,308 mm - 콘센트 개수 및 유형
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- 콘센트
- 24 x C 13
6 x C 19
보호 접점이 있는 2극, 검은색 - 정격 작동 전압
- 230V, 50Hz/60Hz
- 정격 전류(최대)
- 32 A
- 정격 출력
- 7.4 kW
- 입중계
- 개수: 1
입중계당 위상 수: 1~ - 연결 케이블 길이
- 3 m
- 연결 타입, 전기의
- CEE
- 지침
- EMC directive 2014/30/EU
- 저전압 지침 2014/35/EU
- 작동 온도 범위
- 5 °C...45 °C
- 습도(비응축 상태)
- 5...95 %
- 저장 온도 범위
- -5 °C...60 °C
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT 인클로 저 프레임: ≥ 1,800 mm
인클로저 유형: TX Colocation Rack: ≥ 1,800 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.3 kg
- 총 무게
- 3.5 kg
- 관세 번호
- 85366990
- EAN
- 4028177976252
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142606
- 제품 설명
- 로컬 에너지 측정 기능이 있는 PDU, 빨간색 버전, C13 24개, C19 6개, 보호 접점 포함 2극, 검은색, WHD: 44x1308x47mm
- 문서화
- 사용 설명서