PDU 인터내셔널, 미터 버전

품목 번호: DK 7955.201

위상 및 공급마다 에너지 측정 기능이 있는 콤팩트한 배전. 전체 IT 랙의 출력 수요에 대한 빠른 개요. 배전 성능 최대 22kW

품목 번호:
DK 7955.201
버전
PDU, 미터
제품 설명
위상당 즉, 전체 IT 랙에서 소요되는 성능 에너지 측정. 콤팩트한 PDU를 이용해 각 IT 랙에 전문 전원 분배 시스템을 간단하게 장착할 수 있음. 콤팩트한 구조로 간단한 장착이 가능함 - TS IT 랙에서는 공구 없이 장착. OLED 디스플레이가 에너지 소비를 확인함. 통합형 웹 서버로 포괄적인 사용자 관리가 포함된 네트워크 직접 연결. 리던던트 전원 공급은 모든 위상에서는 물론 기존의 Power-over-Ethernet 네트워크를 통해 추가로 구현됨. PDU는 포괄적인 모니터링 기능을 제공함. 1%의 측정 정확성으로 높은 신뢰성을 보장함.
재료
알루미늄 섹션, 검은색 산화방지코팅
치수
폭: 44 mm
깊이: 62 mm
길이: 710 mm
콘센트 개수 및 유형
12 x C13
콘센트
12 x IEC 320 콘센트 C13
정격 전류(최대)
16 A
입중계
개수: 1
입중계당 위상 수: 1~
연결 케이블 길이
3 m
연결 타입, 전기의
C20
지침
EMC 지침 2014/30/EU
저전압 지침 2014/35/EU
표준
EN 60950-1
작동 온도 범위
0 °C...45 °C
습도(비응축 상태)
10...95 %
저장 온도 범위
-25 °C...70 °C
적합한:
인클로저 유형: TS IT: ≥ 1,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.9 kg
총 무게
3 kg
관세 번호
85366990
EAN
4028177685277
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
제품 설명
DK PDU international, metered version, Energy measurement per phase, WLD: 44x710x62 mm, 12xC13, black, C20, 1~, 16 A
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
Visio Shapes
소프트웨어
소프트웨어