PDU 인터내셔널, 베이직 버전

품목 번호: DK 7955.110

다양한 버전의 IT 랙 배전 시스템. CEE 커넥터(16A/32A)가 있는 입력 및 C13 및 C19 출력. 3.7kW ~ 22kW 사이 배전 성능.

품목 번호:
DK 7955.110
버전
PDU Basic
제품 설명
IT 환경을 위한 견고하고 콤팩트한 기본 배전. 콤팩트한 PDU를 이용해 각 IT 랙에 전문 배전 시스템을 간단하게 장착할 수 있음. TS IT 랙의 경우는 심지어 공구 없이 설치 가능. 콤팩트한 디자인으로 간단하게 조립 가능.
재료
알루미늄 섹션, 검은색 산화방지코팅
치수
폭: 44 mm
깊이: 62 mm
길이: 970 mm
콘센트 개수 및 유형
24 x C13 / 4 x C19
콘센트
24 x IEC 320 콘센트 C13
4 x IEC 320 콘센트 C19
정격 전류(최대)
16 A
입중계
개수: 1
입중계당 위상 수: 1~
연결 케이블 길이
3 m
연결 타입, 전기의
CEE
지침
EMC 지침 2014/30/EU
저전압 지침 2014/35/EU
표준
EN 60950-1
작동 온도 범위
0 °C...45 °C
습도(비응축 상태)
10...95 %
저장 온도 범위
-25 °C...70 °C
적합한:
인클로저 유형: TS IT: ≥ 1,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.133 kg
총 무게
3.333 kg
관세 번호
85366990
EAN
4028177684911
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
제품 설명
DK PDU international, basic version, Compact basic power distributor, WLD: 44x970x62 mm, 24xC13, 4xC19, black, CEE, 1~, 16 A
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
Visio Shapes