- 품목 번호:
- DK 7240.305
- 제품 설명
- 전류계가 있는 이 콘센트 스트립은 연결된 장치의 소비전력을 측정함. 482.6mm(19˝) 길이의 콘센트 스트립은 선택에 따라 19˝(482.6mm) 장착 프레임, 인클로저 프레임 또는 벽면 장착 분배형 인클로저 후면부에 조립할 수 있음. 설치 브래킷을 서로 다른 네 군데 위치에 삽입할 수 있기 때문에 다양한 조립 가능. 이 콘센트 스트립은 별도의 장착 액세서리 없이도 25mm 피치 패턴이 있는 모든 섹션에서 사용할 수 있음.
- 재료
- 알루미늄 섹션, 자연산화방지코팅
콘센트 삽입부: 폴리카보네이트 - 제공 범위
- 콘센트 스트립
설치 브래킷 2개
조립 부품
3m연결 케이블(페룰 단자) 포함 - 버전
- 전류계 포함
- 콘센트
- 8 x IEC 320 콘센트 C13
- 치수
- 높이: 45 mm
깊이: 50 mm
길이: 482.6 mm - 연결 케이블 길이
- 3 m
- 장착 사이즈
- 464.1 mm
- 정격 작동 전압
- 250 V AC, 50 Hz
- 정격 전압
- 230V AC, 50Hz
- 정격 전류(최대)
- 10 A
- 설치 옵션
- 25mm 피치 패턴이 있는 설치 부품
- 인클로저 프레임
- IT 월 마운트 분배형 인클로저, 후면, 가로(폭이 충분한 경우)
- 482.6mm(19˝)-레벨
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.1 kg
- 총 무게
- 1.14 kg
- 관세 번호
- 85366990
- EAN
- 4028177558151
- ECLASS 8.0
- 27142604