- 품목 번호:
- DK 7979.724
- 버전
- 과전압 차단 장치 유형 3
- 제품 설명
- 인클로저 프레임에 고정하기 위한 신호 접점이 있는 단말기 보호용 콤팩트형 과전압 보호 모듈(유형 3). 모듈은 민감한 하드웨어를 보호하는 데 사용되며 과전압 보호망 내에서 세 번째 또는 마지막 단계임. 또한 추가 유형 1 및 유형 2 과전압 보호 장치가 건물 설비나 배전반에 있어야 함.
- 장점
- 즉시 연결과 사용이 가능한 과전압 보호 솔루션
- 범용으로 사용 가능
- 높은 가용성 - 결함 발생 시 에너지 공급 차단 없이 어레스터 교체 가능
- 보호 모듈용 플러그인 시스템을 통한 유지보수 친화적 설계
- 16A/32A 위상 전류용 버전, 단상 또는 3상
- 연결 케이블 및 CEE 커넥터가 있는 버전
- TN-S 네트워크에서 즉시 사용 가능
- 연결 경로 L/N 및 N/PE
- 어레스터에서 직접 광학 상태 모니터링
- GLT 등에 전달하기 위한 무전위 신호 접점을 통한 상태 메세지
- 콤팩트한 디자인으로 인한 공간 절약형 설치
- 재료
- 알루미늄 압출 섹션, 산화 방지 코팅
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 정격 출력
- 22 kW
- 연결 타입, 전기의
- CEE 커넥터/커플링
- 정격 전류(최대)
- 32 A
- 지침
- 저전압 지침 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU
- 표준
- IEC 61 643-11
- EN 61 643-11
- 치수
- 폭: 44 mm
높이: 75 mm
길이: 250 mm
- 입력 케이블 연결(유형/길이)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- 출력 케이블 연결(유형/길이)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.6 kg
- 총 무게
- 2.96 kg
- 관세 번호
- 85366990
- EAN
- 4028177948556
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- 제품 설명
-
DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 22.0 kW, rated current: 32 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G4.0 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts,