IT 전원 Accessories for IT power 리탈 IT 전원 액세서리에는 다양한 IT 환경의 요구사항에 맞춘 다양한 제품이 포함되어 있습니다. Accessories for IT power 커넥터 잠금장치 C14 및 C20 커넥터용 C14 및 C20 커넥터 잠금장치가 실수로 빠지지 않도록 보호됨 제품으로 이동 Accessories for IT power PDU 액세서리 키트 제품으로 이동 Accessories for IT power PSM/PDU용 연결 케이블 다양한 커넥터/소켓 유형(접지 핀/C19/C20)이 장착된 연결 및 연장 케이블. 제품으로 이동 Accessories for IT power 연결 케이블 PSM 레일용 파워 시스템 모듈을 위한 사전 조립된 연결 케이블. 제품으로 이동 Accessories for IT power 장착 키트 PSM 버스바용 네트워크 인클로저에서 PSM 버스바를 고정하기 위한 용도. 제품으로 이동 Accessories for IT power 케이블 잠금장치 PSM EN 60 320 C13 커넥터 구조의 모든 모듈용 전원 공급이 의도하지 않게 중단되지 않도록 단말장치의 모든 연결 케이블... 제품으로 이동 Accessories for IT power PSM 버스바 1상 또는 3상의 입중계 한 개 또는 두 개, 플러그 인 모듈의 연결 방향 변경을... 제품으로 이동 Accessories for IT power PSM 소켓 모듈 다양한 모듈들을 혼합해서 서포트 레일에 삽입할 수 있음. 제품으로 이동 Accessories for IT power PSM 과전압 보호장치 버스바 상부에 접속. 버스바의 모든 3상 공급에 대해 과전압 차단 장치를... 제품으로 이동 Accessories for IT power 콘센트 EN 60 715에 부합하는 서포트 레일 TS 35/7,5 및 TS 35/15에 조립하기 위해 사용, 한 면에서... 제품으로 이동 Accessories for IT power 서비스 콘센트 인클로저 프레임에 고정 인클로저 프레임 고정/16A용 서비스 소켓, IT 네트워크 및 UPS와는 무관한 독립적... 제품으로 이동 Accessories for IT power 에너지 박스, 19"(482.6mm) 풀아웃형 DC 및 AC 구성품을 수용할 수 있도록 설계됨, 풀아웃형 구성품 전면으로 상단 및... 제품으로 이동 Accessories for IT power 정션 박스 다기능 브래킷 있음 TS 8 프레임 섹션 또는 레일 시스템에 고정하기 위한 정션 박스는 전원 공급... 제품으로 이동 Accessories for IT power CMC III 센서 공간 또는 인클로저의 다양한 매개변수 모니터링 제품으로 이동 Accessories for IT power 연결 케이블 PSM 레일용 C13(소켓) 및 C14(커넥터)가 있는 연결 준비 상태의 연결 케이블. 제품으로 이동 Accessories for IT power 슬롯 커버 C13 또는 C19 슬롯용 현재 열려 있지만, 사용하지 않는 슬롯을 닫음 제품으로 이동 Accessories for IT power 컨트롤러 PoE PoE를 통한 PDU 웹 서버로 비상 전원을 공급하는 PDU metered, PDU switched, PDU managed, PDU metered +의 예비 부품 제품으로 이동