- 품목 번호:
- DK 7856.170
- 버전
- 과전압 차단 장치 유형 3
- 제품 설명
- 버스바 상부에 접속. 버스바의 모든 3상 공급에 대해 과전압 차단 장치를 제공함. 과전압 차단 장치는 추가 설치할 수도 있음.
- 커넥터(유형)
- Wago X-Com
- 입중계당 위상 수
- 3~
- 정격 전류(최대)
- 16 A
- 참고 사항
- 각 입중계에 과전압 차단장치가 필요합니다 .
- 콘센트
- Wago X-Com
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.799 kg
- 총 무게
- 0.82 kg
- 관세 번호
- 85369001
- EAN
- 4028177402621
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- 제품 설명
- DK PSM Overvoltage protection, Wago X-Com
- 문서화
- 사용 설명서