PSM/PDU용 연결 케이블

품목 번호: DK 7200.216

다양한 커넥터/소켓 유형(접지 핀/C19/C20)이 장착된 연결 및 연장 케이블.

품목 번호:
DK 7200.216
버전
연결 케이블
제품 설명
다양한 커넥터/소켓 유형(접지 핀/C19/C20)이 장착된 연결 및 연장 케이블. 3극 PVC 라인.
커넥터(유형)
D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4)
정격 전류(최대)
16 A
치수
길이: 1.8 m
콘센트
IEC 320 콘센트 C19
포장 단위
1 개
순 중량
0.29 kg
총 무게
0.334 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177519237
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
제품 설명
DK Connection cable, L: 1,8 m, 100 - 240 V AC, 16 A, Earthing-pin plug/version D / C19, For PCU - Power Control Unit