슬롯 커버 C13 또는 C19 슬롯용

품목 번호: DK 7955.015

현재 열려 있지만, 사용하지 않는 슬롯을 닫음

품목 번호:
DK 7955.015
버전
C19용
제품 설명
개방되어 있지만 사용하지 않는 IEC 60 320 C13 또는 C19 슬롯을 슬롯 커버를 사용하여 막을 수 있음. 이 제품으로 개별 위상이 우발적과부하되는 것을 방지할 수 있음. 동봉된 해제 공구(또는 일자 스크루 드라이버)를 사용하여 커버를 언제든지 다시 제거할 수 있음.
재료
플라스틱 (PA 66)
색상
RAL 9005
포장 단위
10 개
순 중량
0.01 kg
총 무게
0.025 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177684997
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
제품 설명
DK Covers for PDUs, C19, lockable