센서 CMC III, PDU, LCP, IoT 인터페이스용

주문 번호: DK 7010110

캐비닛 내에서 주변 온도를 모니터링하기 위한 CAN 버스를 이용하는 온도 센서.

주문 번호:
DK 7010110
버전
온도 센서
장점
신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
사용 영역
IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링.
IT-영역의 인클로저, 룸 및 콘테이너의 모니터링.
작동 원리
센서는 인클로저에서 주변 온도를 모니터링함
CMC III 프로세싱 장치 또는 IoT 인터페이스를 통해 설정할 수 있음.
활발한 공기 흐름에서는 인클로저에 내장된 센서를 사용할 수 있고 활발한 공기 흐름이 없는 적용 영역에서는 함께 제공된 외부 NTC 센서를 연결해야 함
외부 감지기의 측정 범위: -40 °C ~ +80 °C
재료
플라스틱
표면 처리
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
색상
RAL 9005
제공 범위
연결 케이블 및 커넥터가 있는 외부 온도 센서
NTC 센서, 길이 1.80m
최대 케이블 길이 2m
CAN-Bus에 연결
직접
인터페이스
2 x RJ45 CAN 버스
치수
폭: 80 mm
높이: 30 mm
깊이: 40 mm
작동 온도 범위
0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)
0...95 %
포장 단위
1 개
순 중량
0.111 kg
총 무게
0.163 kg
관세 번호
90269000
ETIM 9
EC002627
제품 설명
DK 온도 센서, CAN 버스 인터페이스를 통한 연결, WHD: 80x30x40mm, RAL 9005
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
Quick guide
사용 설명서
데이터 시트
Visio Shapes