- 주문 번호:
- DK 7010120
- 버전
- 온도/습도 센서
- 장점
- 신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
- CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
- 사용 영역
- IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링.
- IT-영역의 인클로저, 룸 및 콘테이너의 모니터링.
- 작동 원리
- 온도/습도 센서는 인클로저에서 주위 온도와 습도를 모니터링함
- 센서에는 내장형 온도 센서와 내장형 습도 센서가 있음
- CMC III 프로세싱 장치 또는 IoT 인터페이스를 통해 설정할 수 있음.
- 재료
- 플라스틱
- 표면 처리
- 전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 센서
장착 플레이트
조립 부품
- CAN-Bus에 연결
- 직접
- 인터페이스
- 2 x RJ45 CAN 버스
- 치수
- 폭: 80 mm
높이: 30 mm
깊이: 40 mm
- 작동 온도 범위
- 0 °C...55 °C
- 습도(비응축 상태)
- 5...95 %
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.093 kg
- 총 무게
- 0.145 kg
- 관세 번호
- 90269000
- ETIM 9
- EC002627
- 제품 설명
-
DK 온도/습도 센서, CAN 버스 인터페이스를 통한 연결, WHD: 80x30x40mm, RAL 9005