센서 CMC III, PDU, LCP, IoT 인터페이스용

주문 번호: DK 7010140

기류 센서는 공기 흐름의 현재 풍속을 측정하고 흐름 변동을 감지할 수 있음.

주문 번호:
DK 7010140
버전
기류 센서
장점
신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
사용 영역
IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링.
IT-영역의 인클로저, 룸 및 콘테이너의 모니터링.
작동 원리
CMC III 프로세싱 장치, PDU 또는 IoT 인터페이스를 통해 설정할 수 있음
기류 센서에는 공기 흐름에 장착되는 외부 센서가 있음
열 손실을 통해 센서가 공기 유동을 측정하고 흐름의 변동을 감지할 수 있음
재료
플라스틱
표면 처리
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
색상
RAL 9005
제공 범위
센서
장착 플레이트
조립 부품을 포함하여 외부 기류 감지기
조립 부품
CAN-Bus에 연결
직접
버스 시스템 인터페이스
2 x RJ45 CAN 버스
터미널
인터페이스
2 x RJ45 CAN 버스
치수
폭: 110 mm
높이: 30 mm
깊이: 40 mm
작동 온도 범위
0 °C...45 °C
습도(비응축 상태)
0...95 %
포장 단위
1 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.501 kg
관세 번호
85319000
제품 설명
공기 흐름 센서, CMC III Processing Unit에 연결용, WHD: 110 x 30 x 40mm, 하우징: RAL 7035, 전면: RAL 9005
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증