- 주문 번호:
- DK 7010190
- 버전
- 범용 센서
- 제품 설명
- null
- 장점
- 신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
- CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
- 사용 영역
- IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링.
- IT-영역의 인클로저, 룸 및 콘테이너의 모니터링.
- 작동 원리
- CMC III 프로세싱 장치, PDU 또는 IoT 인터페이스를 통해 설정할 수 있음
- 센서에는 각 용도에 맞게 구성할 수 있는 두 개의 디지털 입력과 한 개의 아날로그 입력이 있음
- 디지털 입력은 무전위 접점 모니터링 2개, S0 버스 2개(에너지 측정장치) 또는 Wiegand 인터페이스 1개(외부 액세스 시스템)로 구성할 수 있음. 아날로그 입력은 4 - 20mA 인터페이스로 사용할 수 있음
- 재료
- 플라스틱
- 표면 처리
- 전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리 - 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 범용 센서
- CAN-Bus에 연결
- 직접
- 인터페이스
- 2 x RJ45 CAN 버스
- 아날로그, 4 ~ 20mA
- 2개의 디지털 입력/S0-Bus/Wiegand
- 치수
- 폭: 110 mm
높이: 30 mm
깊이: 40 mm - 작동 온도 범위
- 0 °C...45 °C
- 습도(비응축 상태)
- 0...95 %
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.127 kg
- 총 무게
- 0.157 kg
- 관세 번호
- 85319000
- 제품 설명
- 범용 센서, CMC III Processing Unit에 연결용, WHD: 110 x 30 x 40mm, 전면: RAL 9005
센서 CMC III, PDU, LCP, IoT 인터페이스용
주문 번호: DK 7010190
범용 센서에는 각 용도에 맞게 구성할 수 있는 두 개의 디지털 입력과 한 개의 아날로그 입력이 있음.