센서 CMC III, PDU, LCP, IoT 인터페이스용

주문 번호: DK 7010210

누설 지점 센서는 두 개의 접점을 이용해서 베이스에 전도성 액체가 있는지 감시함(누출).

주문 번호:
DK 7010210
버전
누설 지점 센서
장점
신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
사용 영역
IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링.
IT-영역의 인클로저, 룸 및 콘테이너의 모니터링.
작동 원리
CMC III 프로세싱 장치, PDU 또는 IoT 인터페이스를 통해 설정할 수 있음
누설 지점 센서에는 베이스에 수직으로 장착되는 외부 센서가 있음
센서는 두 접점을 이용해서 베이스에 전도성 액체가 있는지 감시함(누출)
재료
플라스틱
표면 처리
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
색상
RAL 9005
제공 범위
누전 센서
연결 케이블이 있는 외부 센서 감지기
장착 플레이트
조립 부품
CAN-Bus에 연결
직접
인터페이스
2 x RJ45 CAN 버스
터미널
치수
폭: 110 mm
높이: 30 mm
깊이: 40 mm
작동 온도 범위
0 °C...45 °C
습도(비응축 상태)
5...95 %
포장 단위
1 개
순 중량
0.24 kg
총 무게
0.251 kg
관세 번호
90261029
ETIM 9
EC002627
제품 설명
DK 누설 지점 센서, CAN 버스 인터페이스를 통한 연결, WHD: 110x30x40mm, RAL 9005
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
Quick guide
사용 설명서
데이터 시트
Visio Shapes