손잡이, 전자 기계식 CMC III 및 IoT 인터페이스용

주문 번호: DK 7320700

손잡이, 다양한 인클로저 시스템에 통합 가능

주문 번호:
DK 7320700
버전
인체공학적 S형 손잡이
제품 설명
CMC III 유형 중앙 제어 장치와 IoT 인터페이스를 통해 제어 및 모니터링하기 위한 용도.
장점
숫자 코드 및 트랜스폰더 카드를 통한 독립적인 액세스 관리 및 손잡이의 해제
네트워크를 통한 원격 개방 및 권한 관리
통합형 웹 인터페이스 및 제어 장치를 통한 중앙 관리 시스템으로의 연결
타임스탬프가 있는 모든 도어 개방의 로깅
사용 영역
키 또는 잠금 시스템 없이 네트워크를 통한 중앙식 액세스 관리
민감한 IT 시스템이 있는 단독 설치된 네트워크 인클로저
증가한 안전 요구사항 또는 코로케이션(Colocation)/호스팅 애플리케이션이 있는 데이터 센터
색상
RAL 7035
제공 범위
RJ 12 커넥터가 있는 연결 케이블(3m)
잠금장치 유형
전자기
정격 전류최대
0.1 A
IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)
16
PU 콤팩트 기기 개수(최대)
2
PU 기기 개수(최대)
16
Number subscribers per PDU note
PoE를 통한 에너지 공급 시 최대 5개
작동 온도 범위
5 °C...40 °C
포장 단위
1 개
순 중량
0.76 kg
총 무게
0.76 kg
관세 번호
83024110
EAN
4028177367470
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
DK CMC III handle, electromagnetic, Ergoform-S handle with master key function for TE, access control via CMC III Processing Unit, with position sensor for monitoring the manual handle, RAL 7035
문서화
Additional instructions
Info sheet