CMC III LTE 장치

주문 번호: DK 7030571

CMC III LTE 장치는 ISDN이나 LTE를 통해 SMS로 알람 메시지에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 제공함.

주문 번호:
DK 7030571
제품 설명
리던던트(redundant) 전송 채널을 구성하는 경우 또는 네트워크 인프라가 없는 경우에 경보 전송용으로 사용. 경보 신호는 문자 메세지 형태로 실행됨. 자동 전환 기능이 있는 LTE(4G), UMTS(3G), GSM(2G) 범위. 대역과 주파수 참조. 시중에서 판매하는 SIM 카드는 사용자가 준비해야 하는 것이 기본 옵션임.
기술 사양
CMC III LTE 장치는 다음 주파수 범위의 4G, 3G, 2G 모바일 네트워크에서 사용할 수 있음.
4G LTE 대역 1(2100MHz)
4G LTE 대역 3(1800MHz)
4G LTE 대역 8(900MHz)
4G LTE 대역 20(800MHz)
4G LTE 대역 28(700MHz)
3G UMTS 밴드 1(2100Mhz)
3G UMTS 밴드 8(900Mhz)
2G GSM(900MHz)
2G GSM(1800MHz)
재료
플라스틱
색상
전면: RAL 9005
인클로저: RAL 7035
제공 범위
CMC III LTE 장치
RJ12 케이블
마그네틱 베이스가 있는 안테나
Serial interface
2 x RJ12
치수
폭: 138 mm
높이: 40 mm
깊이: 132 mm
작동 온도 범위
0 °C...55 °C
저장 온도 범위
45 °C...85 °C
포장 단위
1 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.645 kg
관세 번호
85176200
EAN
4028177926011
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
CMC III LTE Unit, For alarm forwarding via SMS, if no network infrastructure is available, For connection to the CMC Processing Unit, CMC III and SIM card required
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Quick guide
사용 설명서