연결 케이블 파워팩용

주문 번호: SM 6450060

한쪽 종단에 IEC 커넥터 있음, 길이: 1.5 m.

주문 번호:
SM 6450060
제공 범위
한 면에 IEC 슬롯 C13이 있는 연결 케이블
치수
길이: 1.5 m
길이
1.5 m
포장 단위
1 개
순 중량
0.112 kg
총 무게
0.2 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177398979
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
제품 설명
SM Connection cable, For power pack, with IEC 60 320, L: 1,5 m