RFID 태그

주문 번호: DK 7890020

설치한 하드웨어의 모든 정보 직접 저장용

주문 번호:
DK 7890020
제품 설명
각 구성품마다 항상 1개의 RFID 태그가 필요. 각각의 태그는 변경할 수 없는 하나의 "고유 ID"(UID, 연속된 숫자 불가)를 사용하며, 이 데이터는 ISO 15693에 준하는 태그에 저장됨. 납품 시 태그는 비어 있음. 이 태그는 19"(482.6mm) 장착 브래킷의 오른쪽 안쪽 면에 자가 접착성으로 부착됨. 이를 위한 접착면이 태그에 있음. 구성품은 추후에 태그와 함께 19"(482.6mm) 레벨에 스크루로 고정됨.
작동 원리
입력 가능한 패시브 RFID 태그(13.56MHz)
포장 단위
20 개
순 중량
0.6 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177617148
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
DK RFID tags, Unwritten tags, Each tag has a "Unique ID", 1 RFID ag is required for each component, For identification of installed 482.6 mm (19") components