RFID 제어기

주문 번호: DK 7890500

RFID 안테나를 CAN 버스 DRC와 연결하기 위한 용도.

주문 번호:
DK 7890500
제품 설명
이 제어기는 19" 마운팅 프레임의 RFID 리더기(안테나)와 CMC를 연결합니다. 이를 통해 CMC는 자동으로 변경을 알리고 장착 구성품이 있는 인클로저를 그래픽으로 표시하며 용량 관리를 실행합니다. 각각의 랙마다 항상 하나의 RFID 제어기가 필요합니다.
재료
플라스틱
인터페이스
RJ45
2 x 미니 DIN(RFID 프레임/층 리더기 연결)
치수
폭: 136 mm
높이: 44 mm
깊이: 129 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.46 kg
총 무게
0.55 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177617155
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
DK RFID controller, WHD: 136x44x129 mm, RJ45, 2x Mini-DIN
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK