이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2025. 1. 30.
- 품목 번호:
- DK 9055.312
- 제품 설명
- 장치는 당김형 서랍에 보관되어 있으며, 모니터는 접을 수 있고, 서랍은 최종 위치에 고정할 수 있음. 따라서 장치는 랙의 19"(482.6mm) 섹션에 단 1U만 필요함.
- 장점
- 아날로그 및 디지털 비디오 연결
- 케이블은 전원 연결 내에서 안전하게 유도
- 전면 잠금 가능
- 간단한 1인 조립.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 모니터/키보드 장치, 1U
VGA 케이블
DVI 케이블
USB 케이블
접지 핀 전원 케이블
17" TFT 디스플레이 및 VGA/DVI 연결 장치 포함
PS/2 케이블 2개
키보드
터치패드 내장 - 정격 작동 전압
- 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 폐쇄형 모니터 장치에서 최대 소비 전력
- 1 W
- 작동 중 최대 소비 전력
- 32 W
- 인터페이스
- VGA(D-SUB HD 15극)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- 커넥터(유형)
- IEC 320 커넥터 C14
- 레이아웃
- 미국-영어
- 치수
- 폭: 482.6 mm
깊이: 680 mm - 작동 온도 범위
- 5 °C...45 °C
- 설치 사이즈
- 설치 깊이(최소): 680 mm
설치 깊이(최대): 850 mm - 디스플레이 특성
- 대각선: 432mm(17")
형식: 4 : 3
명암비: 명암비: 약 1,000 : 1
디스플레이 밝기: 350 cd/m²
디스플레이 해상도: 1280 x 1024 픽셀
페인트 개수: 16,700,000 - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 15.85 kg
- 총 무게
- 17.25 kg
- 관세 번호
- 85286200
- EAN
- 4028177638389
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- 제품 설명
- DK Monitor/keyboard unit, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, US-english, RAL 7035
- 설명
- 적합성 인증
- 문서화
- Info sheet