CMC III 센서

주문 번호: DK 7030128

CMC III 액세스 센서 VX

주문 번호:
DK 7030128
버전
액세스 센서 VX
제품 설명
"CMC III 센서는 물리 환경을 모니터링 하는데 사용하며 CAN 버스 연결 케이블인 RJ45로 PU에 직접 연결할 수 있음. 더불어 CMC III 센서는 버스로서 서로 연결할 수 있음.
장점
신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
사용 영역
IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링.
IT-영역의 인클로저, 룸 및 콘테이너의 모니터링.
작동 원리
물리적 환경 매개변수의 수용
버전
센서: 리드 접점/자기식
최대 5개 직렬 리드 접점
재료
플라스틱
제공 범위
센서
장착 플레이트
조립 부품
액세스 센서 VX
케이블 0.5m
CAN-Bus에 연결
CMC III CAN Bus 인터페이스를 통해 간접적으로
작동 온도 범위
5 °C...45 °C
습도(비응축 상태)
5...95 %
포장 단위
1 개
순 중량
0.085 kg
총 무게
0.09 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
85319000
EAN
4028177925830
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
CMC III Access sensor VX
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서