CMC III I/O 장치

주문 번호: DK 7030.040

최대 여덟 개 디지털 입력의 모니터링과 최대 네 개 릴레이를 제어.

주문 번호:
DK 7030.040
제품 설명
릴레이는 소프트웨어에서 특정 상황에서 전환되도록 측정값과 연결할 수 있음. 이런 식으로 장치를 제어하거나 메시지를 전달할 수 있음. 콤팩트 프로세싱 장치로 작동할 수 없음.
장점
신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
입력부 및 출력부의 높은 집중도로 인한 최소한의 공간 차지.
작동 원리
처리 장치를 이용한 연속 번호가 있는 자동 버스 순서
CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
통합형 LED를 통한 상태 디스플레이
무전압 신호용 입력
중계 출력(전환 접점) 부하량 최대 24V(DC)/1A
재료
플라스틱
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
색상
인클로저: RAL 7035
전면: RAL 9005
제공 범위
CMC III I/O 장치
표면에 장착하기 위한 조립 부품 포함
버스 시스템 인터페이스
2 x RJ45 CAN 버스
인터페이스
8 자리 입력
릴레이 출력 4개(최대 24VDC/1 A)
IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)
16
PU 기기 개수(최대)
8
참고 사항
콤팩트 프로세싱 장치와 함께 작동할 수 없음
치수
폭: 138 mm
높이: 40 mm
깊이: 132 mm
작동 온도 범위
0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)
5...95 %
포장 단위
1 개
순 중량
0.5 kg
총 무게
0.56 kg
관세 번호
85311095
EAN
4028177659360
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
DK CMC III I/O Unit, For signal receiving and passing on control commands, WHD: 138x40x132 mm, Monitoring: > 8 digital inputs, Control: > 4 Relais
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
제조사 인증
문서화
사용 설명서
Quick guide
데이터 시트
Graphics
소프트웨어
소프트웨어