- 주문 번호:
- DK 7030070
- 버전
- PU, PU 콤팩트, 제어기, CMC III CAN 버스 장치, CMC III 파워팩용.
- 제품 설명
- 장착 장치는 버전에 따라 1 또는 3개의 처리 장치/센서 장치 등을 수용할 수 있음. 482.6mm 버전(19" 레벨)은 3개의 장치를 수용할 수 있음. 인클로저 프레임 버전은 1개의 장치를 수용할 수 있음.
- 장점
- 화재 방지 등급: UL 94 HB에 준하는 자기 소화성
- 사용 영역
- CMC III 구성품의 수용.
- 작동 원리
- CMC III 프로세싱 장치
- CMC III 콤팩트 프로세싱 장치
- CMC III 제어장치
- CMC III 파워팩
- CMC III LTE 장치
- CMC III 도어 제어 모듈
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금, 크롬 도금처리
- 제공 범위
- 가림용 커버 포함.
- 설치 자리 개수
- 3
- 설치 옵션
- 482.6mm(19˝)-레벨
- 치수
- 폭: 482.6 mm
깊이: 141 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.8 kg
- 총 무게
- 1.02 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177659391
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 제품 설명
-
DK CMC III mounting units, Accommodation of CMC III components, For 482.6 mm (19"), WHD: 138x40x132 mm