CMC III 조립 장치

주문 번호: DK 7030071

CMC III 구성품 고정용

주문 번호:
DK 7030071
버전
PU, PU 콤팩트, 제어기, CMC III CAN 버스 장치, CMC III 파워팩용.
제품 설명
장착 장치는 버전에 따라 1 또는 3개의 처리 장치/센서 장치 등을 수용할 수 있음. 482.6mm 버전(19" 레벨)은 3개의 장치를 수용할 수 있음. 인클로저 프레임 버전은 1개의 장치를 수용할 수 있음.
장점
화재 방지 등급: UL 94 HB에 준하는 자기 소화성
사용 영역
CMC III 구성품의 수용.
작동 원리
하나의 장치를 수용할 수 있으며 인클로저 프레임에 장착됨
CMC III 프로세싱 장치
CMC III 콤팩트 프로세싱 장치
CMC III 제어장치
CMC III 파워팩
CMC III LTE 장치
CMC III 도어 제어 모듈
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
설치 자리 개수
1
설치 옵션
인클로저 프레임
참고 사항
CMC III 장치를 수용하고 인클로저 프레임에 장착하기 위한 용도
치수
폭: 170 mm
깊이: 160 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.35 kg
총 무게
0.448 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177662711
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
DK CMC III mounting units, WHD: 170x1 Ux160 mm
문서화
Info sheet
데이터 시트
Visio Shapes