- 주문 번호:
- DK 7030088
- 버전
- PU, PU 콤팩트, 제어기, CMC III CAN 버스 장치, CMC III 파워팩용.
- 제품 설명
- 장착 장치는 버전에 따라 1 또는 3개의 처리 장치/센서 장치 등을 수용할 수 있음. 482.6mm 버전(19" 레벨)은 3개의 장치를 수용할 수 있음. 인클로저 프레임 버전은 1개의 장치를 수용할 수 있음.
- 장점
- 화재 방지 등급: UL 94 HB에 준하는 자기 소화성
- 사용 영역
- CMC III 구성품의 수용.
- 작동 원리
- CMC III 프로세싱 장치
- CMC III 콤팩트 프로세싱 장치
- CMC III 제어장치
- CMC III 파워팩
- CMC III LTE 장치
- CMC III 도어 제어 모듈
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 장치, 1U
가림용 커버 2개
조립 부품
- 설치 자리 개수
- 3
- 설치 옵션
- 482.6mm(19˝)-레벨
- 참고 사항
- 네트워크 및 서버 랙에 CMC III 장치를 설치하기 위한 용도
- 최대 3개의 CMC III 장치를 수용할 수 있으며, 19"(482.6mm) 장착 앵글에 장착할 수 있음.
- 치수
- 폭: 482.6 mm
깊이: 141 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.423 kg
- 총 무게
- 0.539 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 2.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177709423
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 제품 설명
-
DK CMC III mounting units, 1 U, 482.6 mm (19")