CMC III 조립 장치

주문 번호: DK 7320440

CMC III 구성품 고정용

주문 번호:
DK 7320440
버전
디스플레이, ISDN 및 GSM 장치, 팬 제어 시스템, 도어 제어 모듈, 다이나믹 랙 컨트롤용.
제품 설명
장착 장치는 버전에 따라 1 또는 3개의 처리 장치/센서 장치 등을 수용할 수 있음. 482.6mm 버전(19" 레벨)은 3개의 장치를 수용할 수 있음. 인클로저 프레임 버전은 1개의 장치를 수용할 수 있음.
장점
화재 방지 등급: UL 94 HB에 준하는 자기 소화성
사용 영역
CMC III 구성품의 수용.
작동 원리
CMC III 프로세싱 장치
CMC III 콤팩트 프로세싱 장치
CMC III 제어장치
CMC III 파워팩
CMC III LTE 장치
CMC III 도어 제어 모듈
재료
강판
표면 처리
분사 도장
설치 자리 개수
3
설치 옵션
482.6mm(19˝)-레벨
치수
폭: 482.6 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
1.18 kg
관세 번호
85311095
EAN
4028177367340
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253