- 주문 번호:
- DK 7030.093
- 제품 설명
- PU를 CAN 버스 센서 III, 장치 III, 제어 장치 III에 버스와 상호 연결하기 위한 용도. 서로 다른 길이로 제공되므로 CMC III 시스템은 다양한 응용 분야에 맞게 적용할 수 있으며 개별적으로 구축할 수 있음.
- 사용 영역
- CAN-Bus 장치의 연결.
- 개별 CAN-Bus 장치의 정보 및 에너지 전송.
- 길이
- 2 m
- 치수
- 길이: 2 m
- 인터페이스/연결부
- 커넥터(유형): RJ45RJ45
- 작동 온도 범위
- 0 °C...55 °C
- 습도(비응축 상태)
- 5...95 %
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.07 kg
- 총 무게
- 0.081 kg
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177659445
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 제품 설명
- DK CMC III CAN bus connection cable, L: 2 m, type: RJ45
- 데이터 시트
- Graphics