- 주문 번호:
- DK 7200210
- 버전
- 연결 케이블
- 제품 설명
- 다양한 커넥터/소켓 유형(접지 핀/C13/C14/C19/C20)이 장착된 연결 및 연장 케이블. 3극 PVC 라인.
- 사용 영역
- CMC III 파워팩
- CMC III 전원 공급 장치
- 단면적
- 1 mm²
- 연결 케이블 길이
- 1.8 m
- 커넥터(유형)
- D, 접지 핀(Typ F, CEE 7/4)
- F/B(Typ E, CEE 7/5)
- 정격 전압
- 230V
- 콘센트
- IEC 320 콘센트 C13
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.21 kg
- 총 무게
- 0.213 kg
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177164314
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 제품 설명
- DK Connection cable, L: 1,8 m, 230 V, Connector: CEE 7/4 (type F), CEE 7/5 (type F), Jack: IEC 320 socket C13, For CMC