CMC III SMS 장치

주문 번호: DK 7030580

SMS 형식으로 ISDN 또는 GSM을 통해 중요 알람 전달

주문 번호:
DK 7030580
버전
ISDN 장치
제품 설명
전송 채널의 이중화를 구성하는 경우 또는 네트워크 인프라가 구축되어 있지 않은 경우의 경보 전송용으로 사용됩니다. 경보 신호는 SMS로 실행됩니다. 전원 공급은 Processing Unit을 통해 이루어집니다.
재료
플라스틱
색상
전면: RAL 9005
인클로저: RAL 7035
제공 범위
RJ 12 커넥터가 있는 연결 케이블(2m)
조립 부품
참고 사항
PU/PUC의 직렬 인터페이스 RS-232에는 리던던트 경보로를 1개만 장착할 수 있습니다.
Requirements communication port
DSS1(Euro-ISDN)은 ISDN 시스템에 연결할 때에도 사용할 수 있어야 합니다.
점 대 다중점 구성
포장 단위
1 개
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
DK CMC III ISDN unit, WHD: 138x40x132 mm, RJ12 connection cable: 2 m
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
Quick guide