RFID 안테나 시스템

주문 번호: DK 7890247

RFID 안테나 시스템은 TS IT 랙의 19" 섹션에 측면 설치가 가능합니다. 19" 구성품에 고정된 RFID 태그는 읽기 및 설명 가능합니다. 구성품 위치 인식은 1/3U에서 정확히 이루어지며 이에 따라 높이 장치마다 3개의 안테나 구성품과 신호 생성 LED가 설치됩니다 . 따라서, 구성품이 피치 패턴 높이에 올바로 놓여지지 않더라도 구성품 설치 위치가 정확하게 파악됩니다. 또한 RFID 태그의 읽기 및 쓰기는 항상 LED를 통해 신호화됩니다.

주문 번호:
DK 7890247
버전
47U
포장 단위
1 개
순 중량
0.96 kg
총 무게
1.18 kg
관세 번호
85177100
EAN
4028177686489
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
DK RFID aerial systems, 47 U
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK