CMC III CAN 버스 센서

주문 번호: DK 7030100

CMC-TC 센서를 연결하기 위한 용도

주문 번호:
DK 7030100
버전
5개의 액세스 센서(열반 연결) 및 연기 경보기, 움직임 감기 경보기, 48V DC 전압 모니터 또는 누출 센서 연결용
제품 설명
CMC III CAN 버스 센서를 이용해 CMC-TC 시스템의 특정 센서를 현재 CMC III에 연결할 수 있음. 이 방식으로 CMC III 프로세싱 장치/콤팩트를 이용해 이전 버전의 애플리케이션을 업그레이드할 수 있음. 장치에는 2개의 CAN 버스 연결부뿐만 아니라 CMC-TC 센서 중 하나에 대한 또 다른 연결부가 있음. 이렇게 장치는 CMC-TC 센서와 최신 CMC III 프로세싱 장치 사이의 인터페이스 역할을 하며 센서의 데이터를 CAN 버스 프로토콜에 맞게 적용함.
장점
신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
기술 사양
2 x CAN 버스 CMC III: CAN 버스 케이블용 RJ45
LED 디스플레이(후면)
광학(LED) 및 음향(알람 소리) 상태 표시
NTP가 있는 실시간 클록을 통한 시간 기능
LDAP(S)/Radius/액티브 디렉터리 연결
추가 구성요소 없이 자율적인 작동을 위한 웹 서버가 있는 통합 GbE 인터페이스
CMC III의 네트워크 인터페이스를 통해 브라우저, SNMP 또는 OPC-UA로 현재 측정값을 불러오고 설정할 수 있음
사용 영역
IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링.
작동 원리
CMC III 처리 장치를 통해 설정할 수 있음
통합형 LED를 통한 상태 디스플레이
CMC III의 네트워크 인터페이스를 통해 브라우저, SNMP 또는 OPC-UA로 현재 측정값을 불러오고 설정할 수 있음
한계값을 초과할 때 이메일, SNS 또는 SNMP 트랩으로 자동 경보 알림
재료
플라스틱
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
색상
인클로저: RAL 7035
전면: RAL 9005
제공 범위
센서
장착 플레이트
조립 부품
조립 부품
Input connection
RJ 45
RJ12
버스 시스템 인터페이스
2 x RJ45 CAN 버스
인터페이스
RJ12
PU 콤팩트 기기 개수(최대)
4
PU 기기 개수(최대)
16
치수
폭: 110 mm
높이: 30 mm
깊이: 40 mm
작동 온도 범위
0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)
5...95 %
포장 단위
1 개
순 중량
0.12 kg
총 무게
0.18 kg
관세 번호
85311095
EAN
4028177659476
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
DK CMC III CAN bus sensor, For connecting CMC-TC sensors, WHD: 110x30x40 mm, Interfaces: RJ12, 2xRJ45 CAN bus
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
제조사 인증
문서화
Quick guide
사용 설명서
데이터 시트
Graphics