이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2019. 1. 1.
- 주문 번호:
- DK 7030550
- 버전
- CAN 버스 DRC는 CMC III에 RFID 시스템을 연결하는 데 필요함. RFID 제어기를 CMC III의 CAN 버스와 연결함.
- 제품 설명
- CMC III CAN 버스 DRC로 RFID 제어기를 CMC III 시스템에 연결할 수 있음. CMC III CAN 버스 DRC 1개에 RFID 제어기를 하나씩 연결할 수 있음. CMC III CAN 버스 DRC마다 외부 전원 공급이 필요함.
- 장점
- 신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
- CMC III 웹 인터페이스에서 인클로저에 있는 19"(482.6mm) 장비의 그래픽 표시
- 사용 영역
- IT, 산업, 건설 기술 영역에서 인클로저에 있는 DRC 시스템을 통해 19"(482.6mm) 장비 관리
- 작동 원리
- CMC III 처리 장치를 통해 설정할 수 있음
- 통합형 LED를 통한 상태 디스플레이
- CMC III의 네트워크 인터페이스를 통해 브라우저, SNMP 또는 OPC-UA로 현재 측정값을 불러오고 설정할 수 있음
- 한계값을 초과할 때 이메일, SNS 또는 SNMP 트랩으로 자동 경보 알림
- 재료
- 플라스틱
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리 - 색상
- 인클로저: RAL 7035
전면: RAL 9005 - 제공 범위
- CMC III CAN 버스 DRC
설치 및 퀵 조작 가이드
평면 설치용 장착 재료
서포트 레일 고정용 마운팅 클립
조립 부품 - 버스 시스템 인터페이스
- 2 x RJ45 CAN 버스
- 인터페이스
- RJ45
- PU 콤팩트 기기 개수(최대)
- 2
- PU 기기 개수(최대)
- 4
- 참고 사항
- 각 CAN 버스 DRC에 추가 파워팩 7030.060이 필요함
- 치수
- 폭: 138 mm
높이: 40 mm
깊이: 132 mm - 작동 온도 범위
- 0 °C...55 °C
- 습도(비응축 상태)
- 5...95 %
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.336 kg
- 총 무게
- 0.604 kg
- 관세 번호
- 85176200
- EAN
- 4028177695887
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 제품 설명
- DK CMC III CAN bus DRC, WHD: 138x40x132 mm