팬 간섭 서프레서 CMC III용

품목 번호: DK 7030.051

CMC III 전원 공급 장치를 통해 팬을 연결하기 위한 용도. 서프레서는 팬 모터를 끌 때 고장을 방지함.

품목 번호:
DK 7030.051
제품 설명
CMC III 전원 공급 장치 7030.050에 팬을 연결하기 위한 용도. 노이즈 서프레서는 과도한 차단 전류를 방지함. 팬마다 노이즈 서프레서가 하나씩 필요함.
재료
플라스틱
색상
RAL 9005
제공 범위
조립 부품
포장 단위
1 개
순 중량
0.01 kg
총 무게
0.011 kg
관세 번호
90309000
EAN
4028177701311
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
DK CMC III interference suppressor for fans, RAL 9005
문서화
Info sheet