도어 제어 모듈

주문 번호: DK 7030501

통합 환기 플랩이 있는 ADO용 모니터링 도어 VX IT의 자동 열기 제어 장치.

주문 번호:
DK 7030501
제품 설명
통합 환기 플랩이 있는 ADO용 모니터링 도어 VX IT의 자동 오픈 제어 장치. 전면 및 후면 도어가 있는 랙용으로 설계됨. CAN 버스가 있는 CMC III 시스템에 적합.
기술 사양
PU 최대 개수: 16
PU 콤팩트 최대 개수: 4
도어 제어 모듈 및 ADO용 모니터링 도어 VX IT의 첫 번째 정격 전압 24V(DC) 7030.060, 두 번째 정격 전압으로 리던던트
2. 정격 전압: 도어 제어 모듈용 24V(DC) 7030.060 및 ADO용 모니터링 도어 VX IT
온도 센서 입력 1개
디지털 입력 3개: 알람/전면 도어 플랩/후면 도어 플랩
리더기 입력 1개: 현장 환기 플랩의 기능 테스트를 위한 숫자 코드 잠금장치/트랜스폰더 판독기
통합 환기 플랩이 있는 ADO용 VX IT 모니터링 도어용 출력 2개, 댐퍼가 있는 자석 시스템이 도어에 통합
2 x CAN 버스 CMC III: CAN 버스 케이블용 RJ45
재료
플라스틱
색상
전면: RAL 9005
인클로저: RAL 7035
제공 범위
기본 시스템
연결 케이블을 포함한 온도 센서(동봉)
표면에 장착하기 위한 조립 부품 포함
포장 단위
1 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.66 kg
관세 번호
90330090
EAN
4028177951570
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
제품 설명
DK CMC III Door Control Module (DCM), control unit for the automatic door opening system, activation of maximum 2 Door Kits and 2 Door Kits Extension for LCP, WHD: 138 x 40 x 132 mm,
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
제조사 인증
문서화
사용 설명서
Additional instructions
Quick guide