이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2023. 12. 30.
- 주문 번호:
- DK 7320794
- 제품 설명
- 잠금 시스템 메커니즘이 작동하면 도어가 자동 도어 개방 시스템을 통해 개방됩니다.시중에 유통되는 40mm 세미 실린더 및 SZ 안전 및 매입형 버튼식 안전 잠금장치 설치용입니다. 길이: 302 mm
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 연결 케이블(3m)
- 연결 케이블 길이
- 3 m
- DC의 경우
- 3 A
- 작동 온도 범위
- 5 °C...40 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.81 kg
- 총 무게
- 0.831 kg
- 관세 번호
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- 제품 설명
- DK Door comfort handle, with door opener function, 24 V, 3 A